Module hydraulique pour LCP Rear Door CW

Référence: SK 3314635

Module d'eau pour une régulation de puissance personnalisée ou pour déterminer la puissance frigorifique d'un LCP Porte froide CW. Utilisable uniquement en association avec un module actif. Le montage peut être réalisé au choix dans le plancher technique ou au-dessus de la baie.

Référence:
SK 3314635
Modèle
Refroidissement de salle
CW
Avantages
Régulation personnalisée de la puissance, qui mesure la puissance frigorifique de chaque baie serveurs
Domaines d'application
En association avec les modules passifs et actifs de la gamme LCP Porte froide CW
Mode de fonctionnement
Mesure de la température d'entrée et de sortie, du débit de l'eau ou de l'eau glycolée, de l'actionneur de la vanne de régulation (PID)
Matériau
Tôle d'acier
Plastique
Laiton
Cuivre
Couleur
RAL 7035 texturé
Remarque
Un module actif est requis pour le fonctionnement et le raccordement électrique du module d'eau.
Le flexible du module d'eau a une longueur de 5 m.
Dimensions
Largeur: 340 mm
Hauteur: 184 mm
Profondeur: 502 mm
Connexion hydraulique
DN 25 (filetage G 1")
Tension nominale
24 V DC
Puissance nominale
0,01 kW
Courant nominal
0,4 A
Plage de température de fonctionnement
10 °C...50 °C
Pression de régime tolérée (p max.)
10 bar
Température de l’eau à l’entrée
10 °C...30 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 54
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
11 kg
Poids brut
11,9 kg
Numéro du tarif douanier
84199085
EAN
4028177977860
Description produit
SK Module d'eau pour LCP Porte froide CW pour la régulation de la puissance, L340 x H184 x P502 mm, RAL 7035
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Quick guide