Confinement d'allée

Référence: SK 3311.280

Des portes et des éléments de plafonnage séparent l'air chaud et froid dans les salles informatiques. Cela augmente l'efficacité de la climatisation. Peut être utilisé en tant que confinement d'allée chaude ou froide.

Référence:
SK 3311.280
Modèle
Élément d'extrémité de plafond
Description produit
Structure de portes vitrées et coulissantes de faible épaisseur. Éléments de plafonnage en composite, robustes et translucides. Sur demande, une solution en verre sécurit est également possible. La largeur de l'allée est de 1 200 mm.
Avantages
Augmentation de l'efficience énergétique et de la puissance de la climatisation
Compatibilité totale avec les baies VX IT assurant la simplicité du montage et l’évolutivité
Optimisation économique des performances de l'installation existante, allongement de votre cycle d’investissement jusqu'à ce qu'un remplacement soit absolument nécessaire.
Domaines d'application
En fonction de l'application, le confinement d'allée peut être utilisé comme confinement d'allée chaude ou froide avec des armoires de climatisation CRAC ou avec le LCP Inline.
Mode de fonctionnement
Le confinement d'allée est une combinaison d'éléments de porte et de plafond qui permet de séparer efficacement l'air froid de l'air chaud dans la salle informatique. Cette séparation est une évidence pour réduire la consommation d'énergie et pour améliorer le rendement de la climatisation installée.
Matériau
Tôle d'acier laquée
Éléments de plafonnage : polycarbonate
Couleur
RAL 7035
Dimensions
Largeur: 800 mm
Profondeur: 1.200 mm
Remarque
La baie compartimentée VX IT (référence 531x.175, 531x.185) n'est pas compatible avec ce produit. Veuillez nous contacter pour des solutions alternatives.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
13 kg
Poids brut
26 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177716995
ETIM 9
EC002525
ETIM 8
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Description produit
Elément de plafonnage, début/fin, 800mm
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique