Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2014
- Référence:
- DK 2102.320
- Description produit
- Pour la ventilation active : unité de ventilation entièrement précâblée avec câble de raccordement de 2,5 m, avec deux moteurs de ventilation et des découpes supplémentaires. Augmentation du débit d'air à l'aide d'un ventilateur additionnel.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Débit d’air des ventilateurs (en soufflage libre)
- 1514
- Débit d’air par ventilateur (en soufflage libre)
- 160/180
- Convient à
- Largeur: < 600 mm
Profondeur: < 600 mm - Plage de température de fonctionnement
- -10 °C...55 °C
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,14 kg
- Poids brut
- 3,34 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177015067
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Déclarations
- Déclaration de conformité