Unité de ventilation active pour TE

Référence: TE 7000670

Modules de ventilation à circulation d'air ciblée adaptés à des domaines d'utilisation particuliers pour éviter certains points chauds dans les baies TE 7000.

Référence:
TE 7000670
Description produit
Pour une ventilation active des baies TE 7000 et la mise en œuvre dans la découpe préestampée. Possibilité d'installer un ventilateur supplémentaire en option.
Composition de la livraison
1 unité de ventilation
Matériel de fixation
2 ventilateurs
1 thermostat
Câble de raccordement ouvert
Débit d’air par ventilateur (en soufflage libre)
160/180
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Débit d’air des ventilateurs (en soufflage libre)
1514
Remarque
Raccordement sur boîtier de répartition ou prise spécifique au pays
Plage de température de fonctionnement
-10 °C...55 °C
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,033 kg
Poids brut
4,233 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177437371
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
TE Fan mounting plate, active, for TE, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz
Documentations
Info sheet