Toits en tôle pour climatiseur de toit, pour le refroidissement efficace des équipements IT.
- Référence:
- SK 3302860
- Description produit
- Toit en tôle avec découpe adaptée au climatiseur pour montage sur le toit pour le refroidissement des équipements IT.
- Domaines d'application
- Climatiseurs pour montage sur le toit
- Matériau
- Tôle d'acier
- Composition de la livraison
- Toit, 1 000 mm
Avec brosse passe-câble (extension possible jusqu'à 1 200 mm)
Joint
Matériel de fixation inclus - Consigne de montage
- Possible uniquement avec TS IT avec rails profilés.
- Pour référence(s)
- SK 3301.800
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
Largeur: 600 mm
600 mm
Profondeur: 1.000 mm
1.200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 8,06 kg
- Poids brut
- 8,36 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177814189
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
- SK Roof plate for TS IT, width: 600 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
- Documentations
- Info sheet