Systèmes Direct Air Cooling (DAC) pour coffret polyvalent

Référence: CS 9760342

Direct Air Cooler (DAC) de toit pour montage dans un coffret polyvalent (MFG). Ce produit est particulièrement bien approprié pour compenser, avec un delta T faible, de manière très efficiente des puissances dissipées élevées du MFG. L'air ambiant est filtré à l'aide d'un filtre plissé très efficace puis introduit dans le MFG, tandis que l'air intérieur chaud peut s'échapper via un clapet anti-retour. Le DAC est complètement intégré dans le toit du coffret MFG et ainsi protégé contre le vandalisme.

Référence:
CS 9760342
Matériau
Coffret : aluminium AlMg3
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Connecteur WAGO à 12 pôles
Puissance calorifique spécifique
110 W/K
Tension nominale
48 V (DC)
Courant nominal max.
Par ventilateur en DC: 1,8 A
Type de raccordement (électrique)
Connecteur WAGO à 12 pôles
Dimensions
Largeur: 875 mm
Hauteur: 125 mm
Profondeur: 313 mm
Remarque
Les caractéristiques et les alarmes sont configurées via le logiciel de PC CS200. Le logiciel est disponible dans l'onglet de téléchargement sous www.rittal.fr. Le câble de raccordement doit être fourni par le client.
Nombre de ventilateurs
1
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 6 A
Régulation de la température
Microprocesseur avec port USB
Plage de température de fonctionnement
-33 °C...65 °C
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54
IP 55 (en association avec MFG)
Pour référence(s)
9751.908
9751.912
9751.918
Convient à
MFG 8
MFG 12
MFG 18
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
9,124 kg
Poids brut
9,66 kg
Numéro du tarif douanier
84158300
ETIM 9
EC000320
Description produit
CS Système Direct Air Cooling (DAC), pour MFG 8, 12, 18, 48 V DC, LHP : 875 x 125 x 313 mm
Documentations
Notice d'utilisation