Filtre de sortie standard

Référence: SK 3243208

Pour favoriser l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.

Référence:
SK 3243208
Description produit
Pour l'aération par convection, il est possible d’installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l’armoire électrique.
Matériau
ABS
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Filtre de sortie
Cartouche filtrante non tissée
Découpe de montage
Largeur de découpe: 292 mm
Hauteur de découpe: 292 mm
Pour référence(s)
SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
Dimensions
Largeur: 323 mm
Hauteur: 323 mm
Profondeur: 25 mm
Indice de protection NEMA
Type 12 avec filtre non tissé/filtre plissé
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54 avec filtre non tissé/filtre plissé
IP 55 avec filtre plissé et filtre absorbant
IP 56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,75 kg
Poids brut
0,811 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177663879
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
SK outlet filter, standard, WHD: 323 x 323 x 25 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certificats
EAC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation