Pour favoriser l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.
- Référence:
- SK 3237060
- Modèle
- CEM
- Description produit
- Pour l'aération par convection, il est possible d’installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l’armoire électrique.
- Matériau
- ABS
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Filtre de sortie
Cartouche filtrante CEM - Découpe de montage
- Largeur de découpe: 92 mm
Hauteur de découpe: 92 mm - Pour référence(s)
- SK 3237.6xx
- Dimensions
- Largeur: 116,5 mm
Hauteur: 116,5 mm
Profondeur: 16 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP54 avec cartouche filtrante CEM
- IP 56 avec cartouche filtrante CEM et capot de protection contre les jets d'eau
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,148 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177651555
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- Filtre de sortie CEM RAL 7035