Cartouche filtrante non tissée

Référence: SK 3237066

Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.

Référence:
SK 3237066
Modèle
pour ventilateurs à filtre CEM
Description produit
En fibres mêlées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreux : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.
Matériau
Fibre chimique avec enrobage en cuivre-nickel-chrome
Remarque
Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal.
Pour référence(s)
3237.060/3237.6xx
Dimensions
Largeur: 92 mm
Hauteur: 92 mm
Profondeur: 10 mm
Catégories de filtration
selon la norme EN 779: G2
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,005 kg
Poids brut
0,009 kg
Numéro du tarif douanier
56039390
EAN
4028177666214
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
SK Cartouche filtr. CEM pour SK 3237.6xx
Fiches techniques
Cahier technique