Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.
- Référence:
- SK 3239066
- Modèle
- pour ventilateurs à filtre CEM
- Description produit
- En fibres mêlées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreux : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.
- Matériau
- Fibre chimique avec enrobage en cuivre-nickel-chrome
- Remarque
- Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal.
- Pour référence(s)
- 3239.6..
- Dimensions
- Largeur: 178 mm
Hauteur: 178 mm
Profondeur: 17 mm - Catégories de filtration
- selon la norme EN 779: G3
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,05 kg
- Poids brut
- 0,054 kg
- Numéro du tarif douanier
- 56039390
- EAN
- 4028177666238
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- SK Cartouche filtr. CEM pour SK 3239.6xx