- Référence:
- SK 3177000
- Description produit
- En fibres mêlées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu’à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreux : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.
- Matériau
- Fibre chimique
- Pour référence(s)
- 3144.000
- 3145.000
- 3176.000
- Dimensions
- Largeur: 425 mm
Hauteur: 85 mm
Profondeur: 8 mm
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,02 kg
- Poids brut
- 0,025 kg
- Numéro du tarif douanier
- 56039390
- EAN
- 4028177038219
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
-
Cartouche filtrante