Cartouche filtrante pour climatiseurs, portes climatisées, échangeurs thermiques air/air et refroidisseurs d'eau

Référence: SK 3267100

L'utilisation de cartouches filtrantes est recommandée dans un environnement particulièrement poussiéreux. Le nettoyage des appareils est ainsi simplifié. Le filtre doit être remplacé périodiquement, en fonction du degré d'encrassement.

Référence:
SK 3267100
Description produit
Les climatiseurs ne nécessitent que peu d’entretien et sont livrés sans cartouche filtrante. Des cartouches filtrantes peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes.
Avantages
Résistance thermique de -40 °C à +80 °C
Matériau
Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes
Dimensions
Largeur: 270 mm
Hauteur: 332 mm
Profondeur: 10 mm
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,078 kg
Numéro du tarif douanier
56039390
EAN
4028177039858
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Fiches techniques
Cahier technique