Cartouche filtrante pour climatiseurs, portes climatisées, échangeurs thermiques air/air et refroidisseurs d'eau

Référence: SK 3285950

L'utilisation de cartouches filtrantes est recommandée dans un environnement particulièrement poussiéreux. Le nettoyage des appareils est ainsi simplifié. Le filtre doit être remplacé périodiquement, en fonction du degré d'encrassement.

Référence:
SK 3285950
Description produit
Les climatiseurs ne nécessitent que peu d’entretien et sont livrés sans cartouche filtrante. Des cartouches filtrantes peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes.
Avantages
Résistance thermique de -40 °C à +80 °C
Matériau
Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes
Pour référence(s)
3184.8x0 / 3484.8x0
Dimensions
Largeur: 323 mm
Hauteur: 379 mm
Profondeur: 10 mm
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,105 kg
Poids brut
0,12 kg
Numéro du tarif douanier
56039390
EAN
4028177965539
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
SK Cartouche filtrante pour climatiseurs 3184.8x0 / 3484.8x0, L323 x H379 x P10 mm
Fiches techniques
Cahier technique