L'utilisation de cartouches filtrantes est recommandée dans un environnement particulièrement poussiéreux. Le nettoyage des appareils est ainsi simplifié. Le filtre doit être remplacé périodiquement, en fonction du degré d'encrassement.
- Référence:
- SK 3286100
- Description produit
- Les climatiseurs ne nécessitent que peu d’entretien et sont livrés sans cartouche filtrante. Des cartouches filtrantes peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes.
- Avantages
- Résistance thermique de -40 °C à +80 °C
- Matériau
- Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes
- Dimensions
- Largeur: 539 mm
Hauteur: 332 mm
Profondeur: 10 mm - Convient à
- Type de coffret: Climatiseurs
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,09 kg
- Poids brut
- 0,171 kg
- Numéro du tarif douanier
- 56039390
- EAN
- 4028177040526
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- SK Filter mat, for wall-mounted cooling units SK 3296/3272, WHD: 539x332x10 mm