L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lors du fonctionnement dans un environnement poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou de graisse s'accumulent sur les surfaces métalliques, il est facile de les nettoyer à l'eau ou avec un produit dégraissant.
- Référence:
- SK 3285860
- Description produit
- L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lorsque les refroidisseurs d'eau doivent fonctionner dans un environnement poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou de graisse s’accumulent sur les surfaces métalliques, il est facile de les nettoyer à l’eau ou avec un produit dégraissant.
- Matériau
- Aluminium
- Pour référence(s)
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3180.800 / 3480.800
- Dimensions
- Largeur: 229 mm
Hauteur: 168 mm
Profondeur: 8 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,12 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84219990
- EAN
- 4028177965553
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- SK Filtre métallique pour climatiseur références 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800, L229 x H168 x P8 mm
- Documentations
- Info sheet