Filtres métalliques pour climatiseurs, portes climatisées, échangeurs thermiques air-air et refroidisseurs d'eau

Référence: SK 3285930

L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lors du fonctionnement dans un environnement poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou de graisse s'accumulent sur les surfaces métalliques, il est facile de les nettoyer à l'eau ou avec un produit dégraissant.

Référence:
SK 3285930
Description produit
L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lorsque les refroidisseurs d'eau doivent fonctionner dans un environnement poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou de graisse s’accumulent sur les surfaces métalliques, il est facile de les nettoyer à l’eau ou avec un produit dégraissant.
Matériau
Aluminium
Pour référence(s)
3319.100
3320.200
3334.300
3334.360
3334.440
3334.460
3334.470
3334.480
Dimensions
Largeur: 295 mm
Hauteur: 599 mm
Profondeur: 15 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,99 kg
Poids brut
1,06 kg
Numéro du tarif douanier
73144900
EAN
4028177923133
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
SK Filtre Métalique pr SK 3320.200
Certificats
EAC
Fiches techniques
Cahier technique