Filtres métalliques pour climatiseurs, portes climatisées, échangeurs thermiques air-air et refroidisseurs d'eau

Référence: SK 3285960

L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lors du fonctionnement dans un environnement poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou de graisse s'accumulent sur les surfaces métalliques, il est facile de les nettoyer à l'eau ou avec un produit dégraissant.

Référence:
SK 3285960
Description produit
L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lorsque les refroidisseurs d'eau doivent fonctionner dans un environnement poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou de graisse s’accumulent sur les surfaces métalliques, il est facile de les nettoyer à l’eau ou avec un produit dégraissant.
Matériau
Aluminium
Pour référence(s)
3184.8x0 / 3484.8x0
Dimensions
Largeur: 323 mm
Hauteur: 379 mm
Profondeur: 8 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,33 kg
Poids brut
0,34 kg
Numéro du tarif douanier
84219990
EAN
4028177965522
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
Filtre métallique pour climatiseurs 3184.8x0 / 3484.8x0, LHP : 323 x 379 x 8 mm
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Cahier technique