La technologie des filtres plissés de haute qualité permet, par rapport aux filtres non tissés traditionnels, une nette augmentation du débit et ainsi une amélioration des performances de l'appareil ainsi qu'une réduction de la consommation électrique. Grâce à des filtres plus performants, il y a, en outre, moins de poussière dans l'armoire ou l'appareil et les coûts d'entretien sont nettement réduits grâce à leur durée de vie plus élevée.
- Référence:
- SK 3238025
- Modèle
- pour ventilateurs à filtre / filtres de sortie
- Matériau
- Filtre plissé : base polyester, polycarbonate meltblown
Filtre absorbant : 100 % polyester - Couleur
- blanc
- Remarque
- Ne convient pas à l'utilisation dans les ventilateurs à filtre CEM.
- Pour référence(s)
- 3238.3xx
- 3238.7xx
- Dimensions
- Largeur: 114 mm
Hauteur: 114 mm
Profondeur: 14 mm - Dimension du filtre absorbant
- Largeur: 120 mm
Hauteur: 120 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55 si montage dans le ventilateur à filtre/filtre de sortie
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,113 kg
- Numéro du tarif douanier
- 56039390
- EAN
- 4028177969117
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- SK Filtre plissé IP55, pour ventilateurs à filtre / filtres de sortie 3238.7xx/3238.3xx, L114xH114xP14 mm