La technologie des filtres plissés de haute qualité permet, par rapport aux filtres non tissés traditionnels, une nette augmentation du débit et ainsi une amélioration des performances de l'appareil ainsi qu'une réduction de la consommation électrique. Grâce à des filtres plus performants, il y a, en outre, moins de poussière dans l'armoire ou l'appareil et les coûts d'entretien sont nettement réduits grâce à leur durée de vie plus élevée.
- Référence:
- SK 3285940
- Modèle
- pour refroidisseurs d'eau
- Matériau
- Polyester
- Remarque
- Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal.
- Pour référence(s)
- 3319.100 / 3419.100
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.300 / 3434.300
- 3334.360 / 3434.360
- 3334.440 / 3434.440
- 3334.460 / 3434.460
- 3334.470 / 3434.470
- 3334.480 / 3434.480
- 3334.400 / 3434.400
- 3334.450 / 3434.450
- Dimensions
- Largeur: 131 mm
Hauteur: 113 mm
Profondeur: 13 mm - Catégories de filtration
- selon la norme EN 779: G3
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,087 kg
- Poids brut
- 0,097 kg
- Numéro du tarif douanier
- 56039390
- EAN
- 4028177924352
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- SK Filtre plissé pour refroidisseur d'eau Blue e+ (carter Inverter) 3320.200/3334.300/3334.400, L131xH113xP13 mm