Cartouche absorbante pour filtres plissés

Référence: SK 3181135

Pour obtenir l'indice de protection IP 55 (sauf pour les références 3245.xxx) en association avec le filtre plissé des ventilateurs à filtre Blue e+.

Référence:
SK 3181135
Modèle
pour filtres plissés
Matériau
Filtre absorbant : 100 % polyester
Couleur
blanc
Remarque
Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal.
Pour référence(s)
3239.3xx
3239.7xx
Dimension du filtre absorbant
Largeur: 173 mm
Hauteur: 173 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55 en association avec le filtre plissé
Remarque concernant la référence
Ne convient pas à l'utilisation dans les ventilateurs à filtre CEM.
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,03 kg
Poids brut
0,034 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177042803
ETIM 9
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
SK Cartouche absorbante IP 55 pour ventilateurs à filtre références 3239.7xx/3239.3xx, L173xH173xP2,9 mm