Pour obtenir l'indice de protection IP 55 (sauf pour les références 3245.xxx) en association avec le filtre plissé des ventilateurs à filtre Blue e+.
- Référence:
- SK 3183135
- Modèle
- pour filtres plissés
- Matériau
- Filtre absorbant : 100 % polyester
- Couleur
- blanc
- Remarque
- Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal.
- Pour référence(s)
- 3243.3xx
- 3243.7xx
- 3243.900
- 3244.7xx
- 3244.900
- 3245.9xx
- Dimension du filtre absorbant
- Largeur: 289 mm
Hauteur: 289 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55 en association avec le filtre plissé
- Indice de protection
- L'indice de protection atteint en association avec le ventilateur à filtre / filtre de sortie 3245.xxx est IP 52
- Remarque concernant la référence
- Ne convient pas à l'utilisation dans les ventilateurs à filtre CEM.
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,075 kg
- Poids brut
- 0,087 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177042773
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- SK Cartouche absorbante IP 55 pour ventilateurs à filtre références 3243.3/7/9xx/3244.7/9xx/3245.9xx, L289xH289xP2,9 mm