Liquide de refroidissement (mélange prêt à l'emploi) pour refroidisseurs d'eau et échangeurs thermiques air - eau

Référence: SK 3301957

Les additifs sont des produits antigel qui empêchent la prolifération des bactéries et qui permettent en outre d'assurer la protection contre la corrosion.

Référence:
SK 3301957
Description produit
Cet agent de refroidissement protège contre le gel, empêche la prolifération des bactéries et permet en outre d'assurer la protection contre la corrosion.
Contenance
200 l
Mélange d'antigel et d'eau
1 : 2
Format de livraison
Fût
Rifrost
Pour l'implantation en extérieur
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
193,3 kg
Poids brut
213 kg
Numéro du tarif douanier
38200000
EAN
4028177524316
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Description produit
SK Liquide de refroidissement pour refroidisseurs d'eau, proportion glycol / eau : 1:2, récipient : 200 l, pour utilisation en extérieur
Fiches techniques
Fiche de sécurité