Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
- Référence:
- TS 8801330
- Description produit
- Pour le montage de climatiseurs de toit, d'échangeurs thermiques air/eau de toit. La position de la découpe dans les toits en tôle est centrée pour que les climatiseurs de toit soient positionnés au milieu des armoires.
- Avantages
- Montage simple et rapide
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Découpe de montage
- Largeur:490 mm
Profondeur:390 mm - Distance cut-out to back
- 61,3 mm
- Remarque
- Lors du montage de climatiseurs sur le toit 8801.310, une interférence mécanique avec les anneaux de levage est possible. C'est pourquoi des vis de fixation sont fournies avec les toits.
- La fixation avec le toit 8801.340 se fait de l'intérieur en utilisant des équerres en tôles et des dispositifs de retenue.
- Pour référence(s)
- 3209....
- 3210....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3273....
- Dimensions
- Largeur: 767,5 mm
Hauteur: 13 mm
Profondeur: 567,5 mm - Convient à
- Type de coffret: TS
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,095 kg
- Poids brut
- 5,363 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177360624
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
- TS Toit, pour LP : 800 x 600 mm
- Certificats
- EAC