Cadres de guidage pour tiroirs de ventilation Vario : montage direct dans le bac à cartes ou sur le plan de fixation 19" à l'aide de deux équerres de fixation.
- Référence:
- SK 3357100
- Composition de la livraison
- Cadres de guidage
Avec connexion et câble de raccordement monté
Équerre pour le montage en option sur le plan de montage 19" (482,6 mm)
Matériel de fixation - Longueur du câble de raccordement
- 3 m
- Pour référence(s)
- 3352.500
- Raccordement électrique
- 24 V CC
115 - 230 V - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,395 kg
- Poids brut
- 1,52 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84149000
- EAN
- 4028177041714
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- Cadre de guidage