Recouvrement pour la protection du raccordement électrique au climatiseur. Ce recouvrement est impératif pour les applications IT et les containers.
- Référence:
- SK 3355200
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- Couvercle pour la boîte de raccordement
Presse-étoupes
Décharge de traction
Écrous
Passage de câbles - Pour référence(s)
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.x3x / 3485.x3x
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,17 kg
- Poids brut
- 0,179 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84159000
- EAN
- 4028177976771
- ETIM 9
- EC002617
- Description produit
- SK Couvercle pour la boîte de raccordement, pour climatiseurs Blue e+