Recouvrement pour la protection du raccordement électrique au climatiseur. Ce recouvrement est impératif pour les applications IT et les containers.
- Référence:
- SK 3355210
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- Couvercle pour la boîte de raccordement
Presse-étoupes
Décharge de traction
Écrous
Passage de câbles - Pour référence(s)
- 3186.x3x / 3486.x3x
- 3187.x3x / 3487.x3x
- 3188.x4x / 3488.x4x
- 3189.x4x / 3489.x4x
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,15 kg
- Poids brut
- 0,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84159000
- EAN
- 4028177976764
- ETIM 9
- EC002617
- Description produit
- SK Couvercle pour la boîte de raccordement, pour climatiseurs Blue e+