Compresseur

Référence: SK 3397983

Référence:
SK 3397983
Composition de la livraison
Matériel de fixation
Tension nominale
380 V - 415 V, 50 Hz
440 V - 460 V, 60 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
29 kg
Poids brut
30 kg
Numéro du tarif douanier
84143020
EAN
4028177672789
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269