Compresseur
Référence: SK 3398058
- Référence:
- SK 3398058
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation
- Tension nominale
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 440 V, 60 Hz
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 40 kg
- Poids brut
- 41,25 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84143020
- EAN
- 4028177694446
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269