Compresseur

Référence: SK 3398088

Référence:
SK 3398088
Composition de la livraison
Matériel de fixation
Tension nominale
380 V - 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 60 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
72 kg
Poids brut
81 kg
Numéro du tarif douanier
84143020
EAN
4028177694743
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269