Ventilateur axial

Référence: SK 3398193

Référence:
SK 3398193
Diamètre
350 mm
Tension nominale
230 V, 50 / 60 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5 kg
Poids brut
5,3 kg
Numéro du tarif douanier
84145925
EAN
4028177702387
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269