Ventilateur radial

Référence: SK 3396076

Référence:
SK 3396076
Diamètre
220 mm
Tension nominale
230 V, 50 / 60 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,66 kg
Poids brut
2,06 kg
Numéro du tarif douanier
84145935
EAN
4028177206915
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000532
ECLASS 8.0
29170101