Unité de ventilation

Référence: SK 3398655

Référence:
SK 3398655
Avantages
Ventilateur EC basse consommation électrique
Remplacement des modules de ventilation possible en cours de fonctionnement
Diamètre
250 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2 kg
Poids brut
2,3 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177985056
ECLASS 8.0
29170101
Description produit
Module de ventilation pour Liquid Cooling Unit LCU CW