Pour le montage de ventilateurs de toit de nouvelle génération sur des toits en tôle avec découpe existante. Avec découpe L x P 258 x 258 mm.
- Référence:
- SK 5050701
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation
- Découpe de montage
- Largeur:258 mm
Profondeur:258 mm - Dimensions
- Largeur: 515 mm
Hauteur: 50 mm
Profondeur: 300 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,76 kg
- Poids brut
- 2,96 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177951945
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Description produit
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 515x300mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 475x260mm, for old roof mounted fan: 3149410, 3149420, 3149440,
- Documentations
- Notice d'utilisation