- Référence:
- SK 5050.702
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation
- Découpe de montage
- Largeur:258 mm
Profondeur:258 mm - Dimensions
- Largeur: 530 mm
Hauteur: 50 mm
Profondeur: 430 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,72 kg
- Poids brut
- 3,92 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177951938
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Description produit
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 530x430mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 490x390mm, for old roof mounted fan: 8801380
- Documentations
- Notice d'utilisation