Corps de filtre Pour ventilateurs à filtre

Référence: SK 3399911

Cartouche filtrante pour un montage sans outils dans les parois.

Référence:
SK 3399911
Modèle
montage latéral
Avantages
Débit d'air maximal grâce aux filtres plissés neufs
Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles
Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés
Montage sans outil
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité complète prête au montage avec filtre plissé
Dimensions
Largeur: 148,5 mm
Hauteur: 148,5 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,25 kg
Poids brut
0,305 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177001534
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716