Cartouche filtrante pour un montage sans outils dans les parois.
- Référence:
- SK 3399913
- Modèle
- montage latéral
- Avantages
- Débit d'air maximal grâce aux filtres plissés neufs
- Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles
- Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés
- Montage sans outil
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Unité complète prête au montage avec filtre plissé
- Dimensions
- Largeur: 255 mm
Hauteur: 255 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,95 kg
- Poids brut
- 1,024 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177001794
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716