Cadre de montage SK

Référence: SK 3396792

Référence:
SK 3396792
Composition de la livraison
RAL 7035
Découpe de montage
Largeur:417 cm
Hauteur:992 cm
Dimensions
Largeur: 467 mm
Hauteur: 1.042 mm
Profondeur: 25 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5 kg
Poids brut
6 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177964907