Ventilateurs à filtre TopTherm CEM

Référence: SK 3238.624

Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 900 m³/h, indice de protection standard IP 54.

Référence:
SK 3238.624
Modèle
montage latéral
CEM
Description produit
Les ventilateurs à filtre CEM offrent une action élevée de blindage/d'atténuation et respectent le niveau d'exigence 2 selon la norme EN 61587-3.
Product modification
Le recouvrement pour la borne de raccordement ne fait plus partie des ventilateurs à filtre TopTherm depuis mai 2024. Lors de la vérification, il s'est avéré qu'elle n'est pas nécessaire d'un point de vue normatif et qu'elle ne constitue pas une altération de la fonction ni de la sécurité de fonctionnement.
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante non tissée
Ventilateur
axial - par moteur à courant continu
Débit d'air avec filtre de sortie et cartouche filtrante non tissée (nombre x référence)
1 x 3238060: 36 m³/h
2 x 3238060: 46 m³/h
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé) DC
52 m³/h
Tension nominale
24 V (DC)
Courant nominal max.
En DC: 0,24 A
Puissance nominale Pel
En DC: 5,7 W
Dimensions
Largeur: 148,5 mm
Hauteur: 148,5 mm
Dimensions de montage
Profondeur de construction: 16 mm
Profondeur de montage: 58,5 mm
Découpe de montage
Largeur de découpe: 124 mm
Hauteur de découpe: 124 mm
Remarque
Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages.
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54 avec filtre non tissé
IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection NEMA
Type 12 avec filtre non tissé
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
Durée de vie
95 500 h
Plage de température de fonctionnement
-15 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-30 °C...70 °C
Niveau sonore
En DC: 46 dB(A)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,9 kg
Poids brut
0,92 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177985568
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
SK Ventilateur à filtre TopTherm, débit d'air 52 m³/h, 24 V (DC), L148,5 x H148,5 x P16 mm, CEM
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Shielding/attenuation diagram