Ventilateurs à filtre TopTherm CEM

Référence: SK 3239.600

Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 900 m³/h, indice de protection standard IP 54.

Référence:
SK 3239.600
Modèle
montage latéral
CEM
Description produit
Les ventilateurs à filtre CEM offrent une action élevée de blindage/d'atténuation et respectent le niveau d'exigence 2 selon la norme EN 61587-3.
Product modification
Le recouvrement pour la borne de raccordement ne fait plus partie des ventilateurs à filtre TopTherm depuis mai 2024. Lors de la vérification, il s'est avéré qu'elle n'est pas nécessaire d'un point de vue normatif et qu'elle ne constitue pas une altération de la fonction ni de la sécurité de fonctionnement.
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante non tissée
Ventilateur
axial – par moteur à bague de déphasage
Débit d’air (en soufflage libre)
Pour 50 Hz: 100 m³/h
Pour 60 Hz: 115 m³/h
Débit d'air avec filtre de sortie et cartouche filtrante non tissée (nombre x référence)
1 x 3239060 : 74/87 m³/h
2 x 3239060 : 84/98 m³/h
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 0,12 A
Pour 60 Hz: 0,09 A
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 15 W
Pour 60 Hz: 14 W
Dimensions
Largeur: 204 mm
Hauteur: 204 mm
Dimensions de montage
Profondeur de construction: 24 mm
Profondeur de montage: 90 mm
Découpe de montage
Largeur de découpe: 177 mm
Hauteur de découpe: 177 mm
Remarque
Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages.
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54 avec filtre non tissé
IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection NEMA
Type 12 avec filtre non tissé
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
Durée de vie du ventilateur (L10, 40 °C)
Pour 50 Hz: 68.200 h
Pour 60 Hz: 68.200 h
Plage de température de fonctionnement
-15 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-30 °C...70 °C
Niveau sonore
Pour 50 Hz: 46 dB(A)
Pour 60 Hz: 49 dB(A)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,1 kg
Poids brut
1,237 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177652446
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
SK Ventilateur à filtre TopTherm, débit d'air 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, L204 x H204 x P24 mm, CEM
Homologations
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Shielding/attenuation diagram