- Référence:
- SK 3239624
- Modèle
- montage latéral
CEM
- Description produit
- Les ventilateurs à filtre CEM offrent une action élevée de blindage/d'atténuation et respectent le niveau d'exigence 2 selon la norme EN 61587-3.
- Product modification
- Le recouvrement pour la borne de raccordement ne fait plus partie des ventilateurs à filtre TopTherm depuis mai 2024. Lors de la vérification, il s'est avéré qu'elle n'est pas nécessaire d'un point de vue normatif et qu'elle ne constitue pas une altération de la fonction ni de la sécurité de fonctionnement.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante non tissée
- Ventilateur
- axial - par moteur à courant continu
- Débit d'air avec filtre de sortie et cartouche filtrante non tissée (nombre x référence)
- 1 x 3239060: 74 m³/h
- 2 x 3239060: 84 m³/h
- Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé) DC
- 100 m³/h
- Tension nominale
- 24 V (DC)
- Courant nominal max.
- En DC: 0,24 A
- Puissance nominale Pel
- En DC: 5,7 W
- Dimensions
- Largeur: 204 mm
Hauteur: 204 mm
- Dimensions de montage
- Profondeur de construction: 24 mm
Profondeur de montage: 90 mm
- Découpe de montage
- Largeur de découpe: 177 mm
Hauteur de découpe: 177 mm
- Remarque
- Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages.
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54 avec filtre non tissé
- IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Indice de protection NEMA
- Type 12 avec filtre non tissé
- Type 3R avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Type 4X avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
- Durée de vie
- 95 500 h
- Plage de température de fonctionnement
- -15 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -30 °C...70 °C
- Niveau sonore
- En DC: 46 dB(A)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,1 kg
- Poids brut
- 1,24 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177985551
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
-
SK Ventilateur à filtre TopTherm, débit d'air 100 m³/h, 24 V (DC), L204 x H204 x P24 mm, CEM