Ventilateurs de toit, aération de toit

Référence: SK 3169007

Montage dans toutes les surfaces de toit suffisamment grandes, débit d'air 360 m3/h.

Référence:
SK 3169007
Modèle
Unité prête à être raccordée avec ventilateur radial intégré
Modification de produit
Les découpes de montage ne sont pas identiques. Le cadre d'adaptation 5050.700 est nécessaire en cas de réutilisation du toit.
Matériau
Tôle d'acier laquée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Joints d'étanchéité et matériel de fixation
Gabarit de perçage
Câble de raccordement (3 m)
Tension nominale
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 65 W
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 0,55 A
Dimensions
Largeur: 420 mm
Hauteur: 95 mm
Profondeur: 340 mm
Découpe de montage
Largeur de découpe: 345 mm
Profondeur de découpe: 265 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 43
Remarque
En utilisant en plus le support de filtre avec cartouche filtrante, le ventilateur de toit 3148.007 atteint l’indice de protection IP 44
Plage de température de fonctionnement
-10 °C...60 °C
Niveau sonore
Pour 50 Hz: 53 dB(A)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,828 kg
Poids brut
6,135 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177165359
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
Toit de ventilation - 115V
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés