- Référence:
- SK 3350115
- Description produit
- Tiroir de ventilation pour l'intégration directe sur les montants 19". L'intégration permet un brassage permanent de l'air dans l'armoire électrique, ce qui évite la formation de nids de chaleur.
- Avantages
- Entretien et remplacement aisés des ventilateurs grâce au cadre de guidage
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Unité câblée prête à être raccordée
Bornier et matériel de fixation inclus
- Débit d’air (en soufflage libre)
- 320 m³/h
- Remarque concernant la référence
- Délai de livraison sur demande
- Tension nominale
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,46 A
Pour 60 Hz: 0,46 A
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 6 A
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 44 mm
Profondeur: 200 mm
- Entraxe des ventilateurs
- 85 mm
- Nombre de ventilateurs
- 2
- Niveau sonore
- Pour 50 Hz: 52 dB(A)
- Plage de température de fonctionnement
- -10 °C...55 °C
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,04 kg
- Poids brut
- 2,24 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177041561
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
-
SK rack-mounted fan Vario, for 482.6 mm (19"), 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm