Ventilateurs de toit, aération de toit

Référence: SK 3140110

La nouvelle génération de ventilateurs de toit est modulaire : une seule découpe de montage est requise quelle que soit le débit d'air nécessaire, la circulation d'air avec des pertes de pression très faibles assure une grande efficacité et la fixation par serrage innovante offre un degré de protection IP54 élevé.

Référence:
SK 3140110
Modèle
montage sur le toit
Description produit
Ventilateurs de toit avec un indice de protection élevé et un montage flexible de l'intérieur ou de l'extérieur.
Matériau
Plastique ABS
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité complète prête au montage avec filtre plissé
Ventilateur
radial - par moteur à condensateur
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre plissé)
Pour 60 Hz: 868 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300 : 575/598 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300 : 555/565 m³/h
2 x 3243300 : 670/690 m³/h
Débit d'air en soufflage libre (sans cartouches filtrantes)
Pour 60 Hz: 965 m³/h
Tension nominale
115 V, 1~, 60 Hz
Puissance nominale Pel
Pour 60 Hz: 138 W
Courant nominal max.
Pour 60 Hz: 1,2 A
Dimensions
Largeur: 400 mm
Hauteur: 133 mm
Profondeur: 400 mm
Profondeur de montage
34,6 mm
Découpe de montage
Largeur de découpe: 258 mm
Profondeur de découpe: 258 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 21 sans cartouche filtrante
IP 54 avec filtre à plis
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 3 A
Remarque
Un filtre non tissé peut être utilisé en option pour augmenter l'indice de protection à IP 55 (voir accessoires).
Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages.
Durée de vie du ventilateur (L10, 40 °C)
Pour 50 Hz: 67.800 h
Pour 60 Hz: 66.400 h
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
Niveau sonore
Pour 60 Hz: 60 dB(A)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,7 kg
Poids brut
6 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177709157
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
SK Ventilateur de toit TopTherm, 965 m³/h, 115 V, 1~, 60 Hz, LHP : 400 x 133 x 400 mm
Homologations
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés