Ventilateurs de toit avec moteur EC

Référence: SK 3140510

La nouvelle génération de ventilateurs de toit à moteur EC est modulaire : une seule découpe de montage est requise quelle que soit le débit d'air nécessaire, la circulation d'air avec des pertes de pression très faibles assure une grande efficacité et la fixation par serrage innovante offre un degré de protection IP54 élevé. L'interface de commande intégrée d'origine (avec sortie par signal tachymétrique) commande la vitesse de rotation et informe sur l'état de fonctionnement.

Référence:
SK 3140510
Modèle
montage sur le toit
EC
Description produit
Version basse consommation et performante des ventilateurs de toit. Via l'interface de commande intégrée d'origine avec sortie d’un signal tachymétrique, le contrôle du fonctionnement ainsi que la régulation de la vitesse de rotation du ventilateur sont possibles.
Matériau
Plastique ABS
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité complète prête au montage avec filtre plissé
Ventilateur
radial - par moteur EC
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre plissé)
Pour 60 Hz: 975 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300 : 690 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300 : 690 m³/h
2 x 3243300 : 830 m³/h
Débit d'air en soufflage libre (sans cartouches filtrantes)
Pour 60 Hz: 1.069 m³/h
Tension nominale
115 V, 1~, 60 Hz
Puissance nominale Pel
Pour 60 Hz: 112 W
Courant nominal max.
Pour 60 Hz: 1,51 A
Dimensions
Largeur: 400 mm
Hauteur: 133 mm
Profondeur: 400 mm
Profondeur de montage
34,6 mm
Découpe de montage
Largeur de découpe: 258 mm
Profondeur de découpe: 258 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 21 sans cartouche filtrante
IP 54 avec filtre à plis
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Interface de commande
Oui
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 3 A
Remarque
Un filtre non tissé peut être utilisé en option pour augmenter l'indice de protection à IP 55 (voir accessoires).
Pour un fonctionnement encore plus efficace ou pour la supervision des ventilateurs, nous recommandons l’utilisation de régulateurs de vitesse de rotation EC.
Durée de vie du ventilateur (L10, 40 °C)
Pour 50 Hz: 82.000 h
Pour 60 Hz: 82.000 h
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
Niveau sonore
Pour 60 Hz: 60 dB(A)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,3 kg
Poids brut
6 kg
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177805767
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
Ventilateur de toit 1000m3/h-100V/130V-IP55
Homologations
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés