Les climatiseurs Blue e+ S, grâce à leur technologie éprouvée, sont les climatiseurs les plus efficaces au monde. Ils permettent de réduire l'empreinte carbone des machines et installations. Avec un nouveau design et de nombreuses fonctionnalités intelligentes.
- Référence:
- SK 3480800
- Modèle
- montage latéral
- Avantages
- Contribution à une production climatiquement neutre grâce à économie énergétique moyenne de 75 % et à une réduction de l'empreinte CO₂
- Mise en œuvre possible dans le monde entier grâce à la capacité multi-tensions et aux homologations spécifiques aux pays
- Supervision intelligente et aisée via l'interface IoT
- Utilisation confortable avec l'application Scan & Service de Rittal
- Matériau
- Tôle d'acier
- General colour
- RAL 7035
- Couleur
- Coffret : RAL 7035
Grille à lamelles : RAL 7012 - Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Évaporateur électrique des condensats intégré - Options
- Utilisez l'interface IoT référence 3124.300 pour la surveillance à distance et la mise en réseau des climatiseurs et des refroidisseurs d'eau de la génération Blue e+. Augmentez la disponibilité de vos machines et la fiabilité de votre processus de fabrication grâce à la surveillance à distance de l'état de fonctionnement de vos appareils.
- Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
- Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 0,72 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 0,72 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 0,44 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,44 kW - Tension nominale
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Remarque
- Veuillez respecter les indications de montage.
- En téléchargeant le logiciel, un contrat est conclu entre le partenaire contractuel et Rittal pour l'utilisation gratuite du logiciel conformément aux présentes conditions de licence.
- À utiliser uniquement pour l'implantation partielle en extérieur (description, voir notice)
- Remarque concernant la référence
- Tolérance : 110 V -10 % (99 V) et 240 V +10 % (264 V)
- Puissance nominale
- 0,56 kW
- Débit d’air (en soufflage libre)
- Circuit externe: 378 m³/h
Circuit interne: 378 m³/h - Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,76
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,76 - Modèle
- montage latéral
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 570 mm
Profondeur: 250 mm - Découpe nécessaire pour le montage
- Largeur de découpe: 280 mm
Hauteur de découpe: 550 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Circuit interne IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R-1234yf
Quantité: 0,17 kg
Quantité de fluide frigorigène dans le système de compression: 0,1 kg
Quantité de fluide frigorigène dans le caloduc: 0,07 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 0,5
CO₂ équivalent (CO₂e): 0 t - Régulation de la température
- Régulateur e+ (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...60 °C
- Plage de température de stockage
- -40 °C...70 °C
- Plage des températures de fonctionnement du circuit frigorifique (actif)
- 3 °C...60 °C
- Plage de températures de fonctionnement du caloduc
- -20 °C...45 °C
- Plage de réglage
- 20 °C...50 °C
- Puissance nominale Pel
- Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,41 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,41 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,49 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,49 kW - Pression de régime tolérée (p max.)
- 35 bar
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 16,5 kg
- Poids brut
- 16,95 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 93,07 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 84158200
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Description produit
- SK Climatiseur Blue e+ S pour montage latéral, puissance frigorifique 0,72 kW, fluide frigorigène R-1234yf, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, en tôle d'acier, L300 x H570 x P250 mm
- Documentations
- Further instructions
- Instructions – R-1234yf
- Fiches techniques
- Cahier technique
- Safety data sheet refrigerant