Puissance frigorifique en régime permanent / chauffage de 1 400 W / 400 W, régulation de la température via régulateur e-Confort. Fixation au Toptec CS dans trois positions : en saillie, partiellement intégré et totalement intégré.
- Référence:
- CS 9776500
- Description produit
- Régulation de la température via régulateur e-Confort. Le climatiseur peut être monté à l'armoire électrique dans trois positions de montage (en saillie, partiellement intégré et totalement intégré).
- Avantages
- Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
- Matériau
- Aluminium
- Finition
- Revêtement poudre
Polyester pur - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Cadre de montage pour fixation universelle sur enveloppes implantées en extérieur, pour montage en saillie, en intégration partielle ou totale - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- Circuit externe IP 34
- Circuit interne IP 55
- Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
- Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 1.150 W
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 650 W
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 700 W - Heater output
- 400 W
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Courant de démarrage (max.)
- Pour 50 Hz: 24 A
Pour 60 Hz: 22 A - Débit d’air (en soufflage libre)
- Circuit externe en 50 Hz: 600 m³/h
Circuit externe en 60 Hz: 625 m³/h
Circuit interne en 50 Hz: 600 m³/h
Circuit interne en 60 Hz: 625 m³/h - Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 5 A
Pour 60 Hz: 5 A - Régulation de la température
- Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- -33 °C...55 °C
- Plage de réglage
- 20 °C...55 °C
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R134a
Quantité: 0,45 kg - Puissance nominale Pel
- Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 640 W
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 760 W
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 780 W
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 920 W - Pression de régime tolérée (p max.)
- 28 bar
- Dimensions
- Largeur: 500 mm
Hauteur: 1.000 mm
Profondeur: 150 mm - Dimensions de l'appareil avec cadre d'étanchéité et capot design
- Largeur: 550 mm
Hauteur: 1.050 mm
Profondeur: 285 mm - Convient à
- Type de coffret: CS Toptec
Largeur: ≥ 800 mm
Profondeur: ≥ 1.200 mm - Type de montage
- 3 positions de montage (en saillie, partiellement encastré, encastré)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 42 kg
- Poids brut
- 45 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84158200
- EAN
- 4028177322073
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Déclarations
- Déclaration de conformité