- Référence:
- SK 3302120
- Modèle
- montage latéral
- Description produit
- Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W avec revêtement RiNano sur le condenseur et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré.
- Avantages
- Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Matériel de fixation
- Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
- Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 0,36 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 0,38 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 0,21 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,23 kW
- Tension nominale
- 200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 1,9 A
Pour 60 Hz: 2 A
- Courant de démarrage (max.)
- Pour 50 Hz: 3,5 A
Pour 60 Hz: 3,9 A
- Débit d’air (en soufflage libre)
- Circuit externe: 310 m³/h
Circuit interne: 345 m³/h
- Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,44
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
- Modèle
- montage latéral
- Dimensions
- Largeur: 280 mm
Hauteur: 550 mm
Profondeur: 140 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Circuit externe IP 34
- Circuit interne IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R134a
Quantité: 0,11 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 1.430
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,16 t
- Régulation de la température
- Régulateur Basic (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- 10 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -40 °C...70 °C
- Plage de réglage
- 30 °C...55 °C
- Puissance nominale Pel
- Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,25 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,26 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,28 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,3 kW
- Pression de régime tolérée (p max.)
- 25 bar
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 13 kg
- Poids brut
- 13,75 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84158200
- EAN
- 4028177366527
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704