Climatiseur latéral TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Référence: SK 3329510

Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré. Disponible dans les formats spéciaux « transversaux » et « faible profondeur ».

Référence:
SK 3329510
Modèle
montage latéral
Description produit
Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W avec revêtement RiNano sur le condenseur et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré.
Avantages
Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Matériel de fixation
Évaporateur électrique des condensats intégré
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Tension nominale
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 17 A
Pour 60 Hz: 22 A
Courant de démarrage (max.)
Pour 50 Hz: 44 A
Pour 60 Hz: 42 A
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 1.230 m³/h
Circuit interne: 1.230 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7
Modèle
montage latéral
Dimensions
Largeur: 400 mm
Hauteur: 1.580 mm
Profondeur: 295 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Circuit externe IP 34
Circuit interne IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 1,15 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,73 t
Régulation de la température
Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
10 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
Plage de réglage
20 °C...55 °C
Puissance nominale Pel
Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Pression de régime tolérée (p max.)
28 bar
Protection amont
Disjoncteur de transformateur: 18...25 A
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
72,2 kg
Poids brut
86,5 kg
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177323100
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
Climatiseur latéral -2500W-115V
Homologations
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
FCC
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation R-513A
Notice d'utilisation R134a
Fiches techniques
Cahier technique
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A
Plans détaillés