Climatiseur latéral TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Référence: SK 3366510

Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré. Disponible dans les formats spéciaux « transversaux » et « faible profondeur ».

Référence:
SK 3366510
Modèle
montage latéral
Description produit
Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W avec revêtement RiNano sur le condenseur et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré.
Avantages
Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Matériel de fixation
Évaporateur électrique des condensats intégré
Matériel de fixation pour montage intégré
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,05 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Tension nominale
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Remarque concernant la référence
Le cadre de finition 3377.000 (livré avec son matériel de fixation) peut être monté en cas de montage du climatiseur en saillie. Celui-ci assure l'élégance de la finition du climatiseur.
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 13,6 A
Pour 60 Hz: 13,8 A
Courant de démarrage (max.)
Pour 50 Hz: 43 A
Pour 60 Hz: 47 A
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 910 m³/h
Circuit interne: 860 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,3
Modèle
montage latéral
Format spécial
faible profondeur
Dimensions
Largeur: 435 mm
Hauteur: 1.590 mm
Profondeur: 205 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Circuit externe IP 34
Circuit interne IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 0,7 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 1 t
Régulation de la température
Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
10 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
Plage de réglage
20 °C...55 °C
Puissance nominale Pel
Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,84 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,97 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 1,12 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Pression de régime tolérée (p max.)
28 bar
Protection amont
Disjoncteur de transformateur: 14...20 A
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
69,35 kg
Poids brut
73 kg
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177429710
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
SK Climatiseur Blue e, montage latéral, plat, puissance frigorifique 1,6 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, tôle d'acier, L 435 x H 1590 x P 205 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation R-513A
Notice d'utilisation R134a
Fiches techniques
Cahier technique
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A
Plans détaillés