Climatiseur TopTherm Blue e pour montage sur le toit Puissance frigorifique totale 0,50 - 4,00 kW

Référence: SK 3382600

Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage sur le toit de puissance frigorifique de 500 W à 4 000 W, avec régulateur e-Confort intégré de série et évaporation automatique des condensats.

Référence:
SK 3382600
Modèle
montage sur le toit
Description produit
Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage sur le toit équipés d'origine d'un régulateur e-Confort intégré et d'une évaporateur automatique des condensats.
Avantages
Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Couleur
RAL 9007
Composition de la livraison
Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Évaporateur électrique des condensats intégré
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Matériel de fixation
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 0,6 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 0,47 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Remarque
Grâce à son faible niveau sonore, le climatiseur pour montage sur le toit 3273.500 peut également être installé dans les bureaux.
Remarque concernant la référence
Délai de livraison sur demande
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 2,3 A
Pour 60 Hz: 2,6 A
Courant de démarrage (max.)
Pour 50 Hz: 9,1 A
Pour 60 Hz: 8,8 A
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 800 m³/h
Circuit interne: 170 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,62
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,91
Modèle
montage sur le toit
Dimensions
Largeur: 597 mm
Hauteur: 417 mm
Profondeur: 380 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Circuit externe IP 34
Circuit interne IP 54
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 0,3 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,19 t
Type de raccordement (électrique)
Bornier de raccordement à enficher
Durée de fonctionnement
100 %
Régulation de la température
Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
10 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
Plage de réglage
20 °C...55 °C
Puissance nominale Pel
Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,37 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,34 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,41 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,39 kW
Pression de régime tolérée (p max.)
28 bar
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
28,5 kg
Poids brut
38,5 kg
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177380028
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
Climatiseur toit inox-600W-230V
Homologations
C-UR
UL + C-UL - FTTA
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation R-513A
Notice d'utilisation R134a
Fiches techniques
Cahier technique
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A
Plans détaillés